You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Системы идентификации RFID
  2. UHF система 865 до 928 Мгц

UHF система 865 до 928 Мгц

Идентификация в производстве и логистике. Большое расстояние срабатывания, множество транспондеров.

Интерфейс
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP

Гибкая:
Антенны ультракоротких, коротких, средних и широких волн для любого применения.

Простая:
UHF оценочная электроника с четырьмя внешними антенными клеммами.

Интегрированная:
Интерфейс Ethernet TCP/IP и Ethernet IP для настройки параметров и передачи данных.

Прочная:
Степень защиты IP 65 / IP 67 соответствует всем требованиям сложных условий эксплуатации.

Оценочная электроника UHF.
В качестве компонента системы UHF, головки считывания / записи приборов DTE830 и DTE930 соответствуют UHF-диапазонам в Европе и США. Настройка соответствующих профилей стран разрешает использование приборов во многих странах.

Антенны ультраблизкого и близкого диапазона.
Антенны отличаются ближним полем. Для достижения высокой селективности используются наименьшие возможные исполнения, поскольку они работают на короткое расстояние.

Антенны среднего диапазона.
Благодаря компактным размерам антенна среднего диапазона используется для применения в ближнем / дальнем поле с диапазоном считывания до 2 м.

Антенны дальнего диапазона.
Антенны с углом обзора 30° были разработаны для применения в дальнем поле, где необходимы диапазоны считывания до 10 м.

Различная оценочная электроника.

DTE830 / 930:
Оценочная электроника UHF для внешних антенн для применения в коротком и широком диапазоне. С дискретными входами / выходами и интерфейсом Ethernet.

DTE820:
Оценочная электроника UHF с встроенной антенной и PoE (Power over Ethernet).

RFID в применении.
Системная платформа UHF от ifm используется в производстве, интралогистике, конвейерной технике благодаря специальным антеннам. Товар в виде упаковок или поддонов обнаруживается просто и бесконтактно.

UHF RFID система оптимизирована для применения в производстве и контроле потока материала, для управления цепочкой поставок, а также для технологий отслеживания.

До 20 см: ANT805 / ANT810.
Антенна (ультра) короткого диапазона для селективного обнаружения отдельных продуктов в ближней зоне.

До 2 м: ANT820.
Антенна среднего диапазона для надёжного обнаружения больших предметов, напр. на конвейерной ленте.

До 10 м: ANT860.
Антенна широкого диапазона для одновременного обнаружения большого количества объектов, напр. коробки на поддоне при проходе через ворота.

RFID система DTE - UHF система 865 до 928 МГц