You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Системы идентификации RFID
  3. Система LF 125 кГц

Система LF 125 кГц (AS-i)

Система RFID с встроенным интерфейсом-AS

Идентификация в конвейерной технике.

Интерфейс:
AS-интерфейс

Технология "Plug and play":
Снижение затрат благодаря быстрой и простой установке.

Эффективная:
Подключение до 31 головки чтения/записи к одному AS-i мастеру.

Безопасная:
Высокая надежность считывания в сочетании с компактным исполнением.

Моментально готова к работе:
Никакого программирования для головок чтения/записи с AS-интерфейс не требуется.
Сохраненное значение автоматически обеспечивается транспондером, когда он проходит около антенны.

Сертифицированная:
Сертификация AS-интерфейс гарантирует совместимость в технологиях автоматизации.

Системa RF-идентификации DTS125 от ifm, это промышленная система идентификации с технологией 125 кГц. Это первая в мире система RFID для интерфейса AS.

Компактные головки чтения/записи включают в себя, кроме антенны, полную оценку и интерфейс для AS-i. Поэтому они могут работать напрямую с AS-интерфейс и разрешают передачу данных в контроллер.

ifm предлагает приложение “RFID DTA” для системного решения для упрощения работы с RFID данными и коммуникацией с сетями высшего уровня. Скачать и настроить приложение вы можете с помощью встроенного веб-интерфейса, т.е. все необходимые настройки можно сделать с помощью прибора с интернет-браузером.

DTS125 в применении.
Система DTS125 RFID предназначена для контроля производства в технологиях сборки, манипулирования, упаковки, конвейерной технике и системах заполнения.

Система является также идеальным выбором для маркировки контейнеров для деталей.

Технология "Plug and play" также для аппаратного обеспечения:
Подключение с помощью разъёма M12 или разветвителя AS-i.
DTA125 может быть интегрирована в сеть AS-i и сразу же готова к незамедлительному выполнению операций. В дополнение к низкой стоимости самого оборудования, она также экономит время настройки.

RFID система DTS125 RFID обеспечивает гладкий процесс логистики на производственной линии. Все контейнеры для деталей можно просто идентифицировать с помощью RFID. Оптические процессы, такие как штрих-коды, были ограничены из-за тяжелых условий эксплуатации (масла, металлическая стружка).

Система RFID DTS125 - идеально подходит для решения задач в технологиях сборки и конвейерной техники, а также в автоматизации технологии манипулирования. Она обнаруживает объекты в транспортных системах при скорости движения до 0,5 м/с.

ID-транспондеры для систем сборки и конвейерных технологий.
Прочные транспондеры не нуждаются в батарейках и подходят для применения при высокой температуре.

ID-транспондеры для AS-i RFID систем несовместимы с 125 кГц HF системой для оценочной электроники DTE.

LF-RFID система DTS125 · 125 кГц

RFID 125 кГц Обзор