You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Системы идентификации RFID
  2. LF/HF система 125 кГц, 13,56 МГц

LF/HF система 125 кГц, 13,56 МГц

Идентификация на конвейерах. Большой объём данных, высокая скорость.

Интерфейсы:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

Четкая:
Отображение состояния с помощью светодиода и встроенного веб-сервера.

Гибкая:
Подключение антенн RFID или дискретных входов / выходов. Комбинации антенн и транспондеров от нескольких битов до нескольких килобайтов.

Простая:
Подключение антенн с помощью неэкранированных стандартных кабелей до 20 м.

Интегрируемая:
Функциональные блоки разрешают простую интеграцию в верхний уровень автоматизации или управление процессом.

Сертифицированная:
Сертификация полевой шины гарантирует совместимость с технологиями автоматизации.

Прочная:
Степень защиты IP 67 и IP 69 K для сложных условий эксплуатации.

Система RFID с оценочной электроникой, антеннами и транспондерами.

ifm разработало новую систему RFID для производства и конвейерных технологий. Встроенный веб-сервер разрешает простую настройку параметров с помощью веб-браузера. Требования сложных условий эксплуатации соблюдаются благодаря стабильному металлическому корпусу, широкому диапазону температуры и высокой степени защиты IP 67. Новая RFID оценочная электроника DTE10x имеет четыре антенные соединения, которые можно в качестве альтернативы использовать как дискретные входы/выходы. Антенны подключаются с помощью стандартизированных разъемов М12. Стандартное распределение контактов входов/выходов обеспечивает, что стандартные датчики или актуаторы присоединяются напрямую и питаются от RFID оценочной электроники.

Все разъемы предназначены для стандартных разъемов М12. Ток подаётся прямо через соединение М12. Широкий ассортимент принадлежностей, как соединительные кабели Profibus и терминирующие резисторы упрощает настройку системы.

Новая антенна RFID ANT600 без проблем работает в диапазоне до 200 мм. Прибор также оснащен диагностическими и индикаторными светодиодами, которые обеспечивают простой ввод в эксплуатацию. Вращаемый разъем М12 разрешает подключение стандартных кабелей длинной до 20 м.

Большое расстояние срабатывания.
Благодаря большому диапазону RFID антенну ANT600 можно использовать в различных применениях. Отслеживание продукции в производственных процессах, данных о продукции или параметры можно надёжно сохранить в ID-транспондеры. В логистике материала, система RFID может надежно определить, если материал и его количество соответствуют производственному заказу. В процессе производства, параметры продукта, относящиеся к конкретному продукту, можно считывать из ID-тега, прикрепленного к продукту.

Различные интерфейсы.

DTE100 с Profibus DP: Оценочная электроника RFID с встроенным интерфейсом Profibus DP.

DTE101 с PROFINET: Оценочная электроника с встроенными интерфейсом PROFINET.

DTE102 с EtherNet/IP: Оптимизирована для контроллеров от Schneider Electric или Rockwell Automation.

DTE103 с EtherCAT, интерфейс для контроллеров Beckhoff.

DTE104 с TCP/IP и SAP/ERP соединением: Идеальная оценочная электроника для ПК, промышленных ПК или ПЛК, которые не имеют стандартизированный интерфейс полевой шины. Пользователи получают доступ ко всем подключенным антеннам, датчикам и актуаторам через протокол TCP/IP.

DTC510, компактный прибор с антенной с интерфейсом CANopen, оценкой и интерфейсом CANopen.

LF/HF-RFID-Система DTE100 · 125 кГц · 13,56 МГц