You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Системы идентификации RFID
  2. HF система 13,56 МГц

HF система 13,56 МГц (CANopen / CAN J1939)

Идентификация в подвижной технике

Интерфейс:
CANopen / CAN J1939

Интегрированная:
Антенна, оценка и интерфейс CANopen / CAN J1939 в одном компактном корпусе М18 и М30.

Нечувствительная:
Увеличенный температурный диапазон -40...85 °C.

Разрешенная:
e1 типовое разрешение.

Прочная:
Оптимизирована для наружного использования с IP 67 и IP 69K, устойчивая к механическим ударам в соответствии с EN60068-2-27, устойчивость к вибрации EN60068-2-64.

Совместимая:
Протокол CANopen или J1939, оптимизированный для использования с ifm контроллерами ecomatmobile.

Компактное устройство RFID подходит для использования в подвижной технике.

Прочный и компактный RFID прибор с интерфейсом CANopen или CAN J1939 был разработан для задач идентификации в сельскохозяйственной, коммунальной и строительной технике.

Он автоматически обнаруживает различные приложения и настраивает соответствующие параметры в контроллере.

Автоматическая идентификация упрощает создание специфических настроек системы. Информацию о периодичности технического обслуживания и времени бесперебойной работы оборудования можно генерировать и сохранять, так как контроллер автоматически обнаруживает с какого времени и как долго используется специфическая настройка. Простои сокращаются на минимум, производительность повышается.

Идентификация фитингов и инструментов. Это разрешает обнаружение и оценку часов работы и интервалов технического обслуживания.

Контроль комплектности:
Обнаружение наличия различных инструментов на соответствующих креплениях.

Обнаруживаются различные фитинги. Параметры приложения в контроллере и управляющих устройствах обнаруживаются автоматически.

Система RFID DTM 13.56 MГц