You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States

Пищевая промышленность

Гигиеническое исполнение корпуса с высокой степенью защиты и устойчивости к температуре
В пищевой промышленности не только быстрые перепады температуры, но и агрессивные среды, используемые для ежедневной очистки, вызывают нагрузку на материал корпуса.
Прочный материал цельнометаллических датчиков устойчив к коррозии и позволяет использовать датчики в экстремальных условиях. Высококачественный корпус из нержавеющей стали со степенью защиты от IP65 до IP 69K идеально подходит для постоянного использования во влажной среде и в контакте с чистящими средствами. Изменения температуры или температура до 100 °C не повлияют на надежное определение конечных положений с помощью датчиков серии I*T .

Короткий корпус без минимального расстояния для ограниченного пространства

Примеры продукции
Корпус
Резьба
Общая длина [мм] Диапазон срабатывания [мм]
/ установка
Код товара
M12 x 1 45 5 qf IFT259
M12 x 1 45 6 nf IFT260
M18 x 1 45 10 qf IGT261
M18 x 1 45 12 nf IGT262
M30 x 1.5 50 18 qf IIT245
M30 x 1.5 65 25 nf IIT246

Примечание к установке
qf= quasi flush
nf= незаподлицо

Станкостроение

Специально разработанная концепция уплотнения для надежного использования в охлаждающих и смазочных материалах
Масла и хладагенты сильно влияют на компоненты, установленные на станках. Стандартные датчики во многих областях применения недостаточны. Серия датчиков I*C была специально разработана для этой отрасли промышленности. Как резьбовая трубка, так и лицевая поверхность изготовлены из высококачественной нержавеющей стали (316L). Эта концепция уплотнения датчиков в сочетании с подходящим разъемом ecolink гарантирует использование без обслуживания, например, в станках или системах, где охлаждающие и смазочные материалы оказывают постоянное воздействие.

Примеры продукции
Корпус
Резьба
Электрическое
подключение
Общая длина [мм] Диапазон срабатывания [мм]
установка заподлицо
Код товара
M12 x 1 разъём M12 60 4 IFC277
M12 x 1 2 м кабель 40 4 IFC278
M18 x 1 разъём M12 60 7 IGC260
M18 x 1 2 м кабель 40 8 IGC261
M30 x 1.5 разъём M12 45 12 IIC236
M30 x 1.5 2 м кабель 65 15 IIC237

Стальная и автомобильная промышленность

Идеально подходит для применения в сварке
В сталелитейной или автомобильной промышленности, однако, сварочные брызги попадают не только на чувствительную поверхность, но и на резьбовую втулку. В данном контексте цельнометаллическое исполнение с антипригарным покрытием и прочная чувствительная поверхность, являются идеальным решением для обеспечения безопасной работы датчика.
Кроме того, прочная конструкция из нержавеющей стали обеспечивает оптимальную защиту от абразивных частиц при обработке. Благодаря новой сенсорной технологии сверхмощные модели также нечувствительны к магнитным полям. Они работают с абсолютной точностью даже рядом с электрическими тормозами.

Примеры продукции
Корпус
Резьба
Электрическое
подключение
Общая длина [мм] Номинальный интервал переключений [мм]
Установка заподлицо
Код товара
M12 x 1 разъём M12 45 4 IFR207
M12 x 1 2 м кабель 40 4 IFR212
M18 x 1 разъём M12 45 8 IGR207
M18 x 1 2 м кабель 40 8 IGR212
M30 x 1.5 разъём M12 50 15 IIR207
M30 x 1.5 2 м кабель 45 15 IIR212

Для применения во взрывоопасных зонах

Многие международные сертификаты допускают использование датчиков в пыльных или взрывоопасных зонах. Датчики категорий 3G/3D или 2D могут быть подключены непосредственно к системе управления. Корпуса и части корпусов датчиков и соответствующие разъемы серии EVCxxA прошли испытания при энергии удара 4 Дж.

Корпус
Резьба
Общая длина [мм] Номинальный интервал переключений [мм]
/ установка
Код товоара
M12 x 1 60 3 f IF503A
M12 x 1 60 3 f IF504A
M12 x 1 70 6 nf IF505A
M18 x 1 70 5 f IG510A
M18 x 1 70 12 nf IG511A
M18 x 1 70 5 f IG512A
M30 x 1.5 70 10 f II502A
M30 x 1.5 70 25 nf II503A

Примечание к установке
f = заподлицо
nf = незаподлицо

Исполнение с IO-Link

Надежное измерение расстояния с точностью до миллиметра с помощью IO-Link
Благодаря измерительной технологии датчика можно постоянно контролировать расстояние до мишени. Изменение механических расстояний сразу же обнаруживается, что позволяет проводить профилактическую отладку, чтобы уменьшить возможное время простоя. Профиль Smart Sensor предлагает различные возможности настройки. Точки переключения и выходные функции можно настраивать. Больше нет необходимости держать на складе различные типы датчиков, так как необходимую настройку можно произвести с помощью интерфейса IO-Link.

Все цельнометаллические датчики с одного взгляда

Цельнометаллические датчики используются везде, где требуется особая механическая конструкция. Вибрации или удары силой до 1 джоуля для стандартной версии или 4 джоуля для версии ATEX не проблема для цельнометаллических датчиков ifm. Они справятся с любой задачей не нуждаясь в техобслуживании - согласно девизу: установи и забудь.