- Главная страница
- Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе
Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе
Самые важные преимущества с одного взгляда:
- Устойчивость к механическим ударам и вибрации до 1 Дж. или 4 Дж. для исполнения АТЕХ
- Высокая устойчивость к моющим и смазочным средствам или агрессивным моющим средствам благодаря классу защиты от IP 65 до IP 69K
- Устойчивость к перепадам температуры и высококачественный корпус из нержавеющей стали для суровых условий в пищевой промышленности
- Точные значения расстояния и целенаправленное обслуживание с помощью измерительных датчиков IO-Link
- Исполнения с антипригарным покрытием для предотвращения налипания сварочных брызг
- Короткий корпус и установка без минимального зазора для ограниченного пространства
Не требует обслуживания и отличается высокой надежностью даже в экстремальных условиях
Цельнометаллические датчики используются везде, где требуется особая механическая конструкция. Вибрации или удары силой до 1 джоуля для стандартной версии или 4 джоуля для версии ATEX не проблема для цельнометаллических датчиков ifm. Они справятся с любой задачей не нуждаясь в техобслуживании - согласно девизу: установи и забудь. Защищенный монтаж заподлицо и увеличенное расстояние срабатывания также обеспечивают надежное обнаружение с достаточным эксплуатационным резервом.