You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. ecolink
  3. Варианты

Варианты ecolink

ecolink - обзор продукции

EVC – (Coolant)
Для применения в сфере автоматизации производства, в станкостроении, машиностроении и гидравлике

Высококачественные материалы из полиуретана, отвечающие требованиям промышленных условий. Хорошая устойчивость к минеральным и гидравлическим маслам, жирам и смазочно-охлаждающим жидкостям, а также к ультрафиолетовому излучению. Разъёмы не содержат галогены и силикон, а кабели устойчивы к скручиванию.

EVT – (Temperature)
Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности

Высококачественный корпус и кабель из поливинилхлорида, позолоченные контакты и гайки из высококачественной нержавеющей стали (316L/1.4404). Высокая устойчивость к стандартным средствам очистки и дезинфицирующим средствам в промышленности обеспечивает длительный срок службы. Данные продукты имеют ограниченный срок службы только при использовании в системах заполнения, в которых для очистки и дезинфекции используется перекись водорода и перуксусная кислота. В данных случаях мы рекомендуем использовать продукты из серии EVF.

EVF – (Food)
Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности

Высококачественный корпус из полипропилена и специальный кабель с инновационной MPPE изоляцией оболочки гарантируют очень хорошую устойчивость к стандартным средствам дезинфекции и очистки в промышленности. Накидная гайка оснащена специальным контуром для лучшей фиксации даже при затяжке влажными пальцами. Гладкая поверхность предотвращает отложения грязи и разрешает беспроблемную очистку.

EVM – (Mobile)
Для датчиков в тяжелых условиях эксплуатации, напр. строительные машины или пескоразбрасыватели

Высококачественные полиуретановые материалы отвечают требованиям подвижной техники. Хорошая устойчивость к минеральным и гидравлическим маслам, жирам и смазочно-охлаждающим жидкостям. Разъёмы не содержат галогены и силикон, а кабели устойчивы к скручиванию. Устойчивая к коррозии накидная гайка из нержавеющей стали (316L/1.4404).

EVW – (Welding)
Для сварочных применений:

Специальный кабель из полиуретана без галогена предотвращает вжигание сварочных брызг; тефлоновое покрытие на накидных гайках предотвращает налипание сварочных брызг.
Кабель устойчивый к изгибам, благодаря чему он является хорошим выбором для применения в сварочных роботах.

EVS - (Standard)
Для стандартного применения

Недорогая альтернатива для использования в сфере автоматизации производства.

ENC..A – (Atex)
Область применения: взрывоопасные зоны АТЕХ категорий 1D и 1G.

Синие разъемы предназначены для использования в зонах ATEX в искробезопасных контурах категории 1D/G. Кабели из полиуретана имеют низкую индуктивность и емкость, что разрешает использование в применениях с длинными кабелями. Материал изоляции оболочки уменьшает опасность статического заряда, вызванного трением.
Сертификационный орган DEKRA EXAM, зарегистрированный в Германии, провёл типовые испытания и сертификацию разъемов.
Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС на наши компоненты действителен во всех странах ЕС.

EVC..A – (Atex)
Область применения: взрывоопасные зоны АТЕХ категорий 2D, 3D и 3G.

Разъемы ifm серии ecolink соответствуют строгим стандартам и могут использоваться во взрывоопасных зонах ATEX категории 2D, 3D и 3G.
Сертификационный орган DEKRA EXAM, записанный в Германии, провёл типовые испытания и сертификацию разъемов.
Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС на наши компоненты действителен во всех странах ЕС.

EVF – (Food)
клеммы

Благодаря инновационной и запатентованной технологии, разгрузка натяжения кабеля и кабельное уплотнение отделены друг от друга. Разгрузка натяжения кабеля гарантирована с помощью прочного трёхточечного удержания кабеля, что усиливает крепление кабеля в случае сильной нагрузки. Благодаря этому отделению на уплотнение нет никакой механической нагрузки и кабель не деформируется в месте уплотнения. Высоко эластичное кабельное уплотнение размещено прямо на кабельном выводе и надежно уплотняет даже в случае интенсивного движения кабеля. Это предотвращает накопление грязи, а разъемы легко очистить.
Благодаря запатентованной технологии разъемы соответствуют степеням защиты IP65, IP67, IP68 и IP69K.