Диагностический контроль технического состояния является важным элементом в контексте Индустрии 4.0. Датчики обеспечивают данные, которые используются для планирования технического обслуживания и проведения ремонта в свободное от производства время.
ПО LINERECORDER SMART OBSERVER от ifm используется для диагностического контроля технического состояния систем и для контроля расхода энергии. Универсальные возможности оценки в сочетании с соответствующими сценариями пороговых значений доступны для анализа ситуации:
В независимости от местоположения и времени пользователи имеют доступ ко всем необходимым данным, анализам и аварийным сигналам. Благодаря безопасному доступу к информации и функциям из производственной среды через Интернет можно просматривать и обрабатывать информацию из любой точки мира. Пользователь немедленно проинформирован о событиях на производстве с помощью текстового сообщения или по электронной почте.