You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. O3M 3D Smart Sensor – Обзор
  3. Выбор продуктов
  4. Пакеты

Примеры применения системы идентификации О3М

Набор 3D-системы предупреждения о столкновении Пакет IO-модуля

• Надежная система помощи водителю для обнаружения препятствий на дороге

• Своевременное обнаружение отражателей, например, людей в защитных жилетах

• Предварительное предупреждение о потенциально опасных для водителя ситуациях

• Идеально подходит для модернизации уже имеющихся машин

• Расширяет камерную систему, добавляя бинарные и аналоговые входы и выходы

• Простое переоснащение для подвижной техники без системы шин

• Простая настройка параметров с помощью ifm Vision Assistant

• Включая соединительный кабель CAN и все необходимые переходные кабели

перейти к продукции

3D-система предупреждения столкновений для подвижной техники

Простая модернизация

3D-система предупреждения столкновений основана на 3D-датчиках от ifm. Она точно обнаруживает препятствия и отображает их в 2D изображении на мониторе. Это позволяет водителю постоянно получать информацию о срабатывании сигнализации и контролируемой зоне. Благодаря мощным алгоритмам ложное срабатывание практически исключено. Система легко настраивается с помощью прилагаемого дисплея, ПК не требуется.

Готовый пакет приложений

Комплект включает в себя все компоненты для установки полностью функционирующей системы предупреждения о столкновении для подвижной техники, например, для вилочного погрузчика, колесного погрузчика, экскаватора, ричстакера или транспортных средств.

Характеристики и преимущества

Избегайте несчастных случаев

В некоторых ситуациях водитель не видит некоторые зоны вокруг машины, что может привести к опасным ситуациям. Следующим опасным фактором является усталость оператора машины или нехватка времени. Система помощи водителю от ifm, поддерживает ежедневную работу водителя и обеспечивает решение вышеуказанных проблем.

Активное обнаружение препятствий

Система активного обнаружения препятствий, разработанная компанией ifm, контролирует шесть опасных зон вокруг автомобиля и своевременно предупреждает водителя о неизбежных столкновениях. Для этого используется оправдавшая себя 3D-система измерения времени пролета луча от ifm. Благодаря сложному алгоритму, она сводит к минимуму ложные срабатывания. Предупреждения отображаются визуально, акустически и в виде икон на 7-дюймовом мониторе.

Обнаружение светоотражающей одежды

Благодаря специальной классификации отражающих материалов, например, светоотражающие жилеты или одежда, предупреждение о столкновении с человеком может быть более приоритетным, чем другие объекты. Это повышает безопасность людей.

Комплект для модернизации подвижной техники

Особенность: система помощи водителю предоставляется в виде готового к запуску пакета приложений. Он содержит все необходимые компоненты, включая кабели и монтажные принадлежности. Это означает, что его можно легко установить на все мобильные машины с питанием бортовой системы 24 В *.

Простая настройка

После механической установки системы и подключения, настройка выполняется в течение нескольких минут с помощью прилагаемого цветного дисплея. Для интуитивного процесса настройки требуется всего несколько параметров. Затем система готова к работе.

Расширенные функции

Для специальных требований доступны расширенные настройки. Для дополнительной сигнальной лампы, зуммеров, режима ожидания или состояния готовности системы предлагаются предварительно запрограммированные входы и выходы.

Подходит для промышленного применения

3D-датчики подходят для применения в помещениях и на открытом пространстве. Высокая степень защиты, устойчивость к ударам и вибрации, а также широкий температурный диапазон соответствуют всем требованиям для применения в подвижной технике.

* Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром, если у вас другое напряжение бортовой системы.

Модуль ввода/вывода для 3D-системы машинного зрения О3М для подвижной техники

Простое расширение для дополнительных входов и выходов

3D камерная система О3М поставляется вместе с соединением CAN для интеграции в подвижную технику, на которой часто установлена CAN шина. На машинах без шины CAN новый модуль ввода/вывода можно подключить непосредственно к 3D-камере с помощью прилагаемого соединительного кабеля. Модуль расширяет систему, добавляя бинарные и аналоговые входы и выходы, которые затем можно подключить к контроллеру без системы шин.

Интуитивная настройка параметров и программирование

Модуль ввода/вывода запрограммирован и готов к работе. Простая настройка параметров или сложное логическое программирование позволяют адаптировать модуль к индивидуальному применению с помощью удобной графической функциональной блок-схемы в программном обеспечении «Vision Assistant».

Характеристики и преимущества

Входы и выходы для 3D камерной системы

Модуль ввода вывода расширяет 3D-систему O3M, которая по умолчанию имеет только одно CAN-соединение и одно Ethernet-соединение, с помощью дополнительных бинарных и аналоговых входов и выходов. В общей сложности модуль ввода/вывода предоставляет 2 аналоговых входа (0...32000 мВ), 10 бинарных входов, 1 ШИМ-выход и 11 бинарных выходов. Все входы и выходы запрограммированы. Шина CAN позволяет подключение модуля ввода/вывода к 3D-системе. Предварительно собранный соединительный кабель, а также соединительные кабели для входов и выходов поставляются вместе с модулем.

Настройка параметров и создание логики

Настройка параметров 3D-системы и создание логики осуществляется с помощью ifm Vision Assistant. Модуль ввода/вывода не нуждается в программировании. Логика представлена графически в виде функциональной блок-схемы в Vision Assistant. Она состоит из простых функций И/ИЛИ, но также может включать в себя арифметические операции с опциями памяти.

Простое переоснащение

Модуль ввода/вывода идеально подходит для модернизации 3D-систем на мобильных машинах или промышленных установках, которые не имеют шины CAN. Для этого просто необходимо подключить входы и выходы модуля к существующей системе, чтобы, например, можно было управлять генераторами и приводами акустических или оптических сигналов. На промышленных предприятиях подключение к существующему ПЛК осуществляется через бинарные выходы модуля ввода/вывода. Это значительно упрощает интеграцию 3D-системы машинного зрения.