You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. O3M 3D Smart Sensor – Обзор
  3. Камерная система О2М

Камерная система О2М

  • Полностью герметичный корпус с IP 67 / IP 69K
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Обогрев стекла с контролем температуры
  • Автоматическая настройка яркости
  • Разрешение типа Е4


Мощные универсальные камеры
Мониторинг рабочей и задней зоны становится все более и более важным в подвижной технике. Камерная система О2М с аналоговым видео выходом (PAL) предназначена для особо сложных условий и отличается водонепроницаемостью корпуса и световой чувствительностью < 0.05 люкс.

Новую камерную систему О2М можно, например, напрямую подсоединить к графическому диалоговому модулю PDM360 с цветным дисплеем и аналоговым интерфейсом. Это позволяет использовать диалоговый модуль не только для отображения информации о машине, но и изображения из двух камер. Поэтому, отдельный монитор не требуется.

Кроме того, можно подключить мониторы Е2М231 или Е2М232.

Рабочее расстояние и размер поля зрения

Апертурный угол 118° (O2M200 и O2M201)

Продукты и примеры подключения

Перейти к продукции

• 2D-камеры для подвижной техники с аналоговым видеовыходом

2D-камеры

• Мониторы для аналоговых камер

Аналоговые мониторы

• Соединительные кабели для мобильных камер

Соединительные кабели

• Видео разветвитель для подвижной техники

Видео коммутатор

• Видео свитч с 3 портами для O2M

Видео свитч

Пример подключения с видеоразветвителем