You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики - Обнаружение объектов на больших расстояниях и сложных поверхностях

Ультразвуковые датчики основаны на принципе времени пролета звукового сигнала. Датчики рассчитывают время между отправкой и получением отраженного звукового сигнала. Одним из преимуществ данного типа измерения расстояния является то, что на результат измерения не влияют свойства материала обнаруженного объекта. Надежное обнаружение гарантировано даже для блестящих, цветных или текстурированных поверхностей или оптически прозрачных объектов.

Характеристики ультразвуковых датчиков

Независимость от цвета
Надежное обнаружение цветных и даже прозрачных объектов.
Независимость от материала
Надежное обнаружение твердых, жидких, блестящих или матовых объектов.

Широкий диапазон обнаружения
Обеспечивает надежное обнаружение даже нестандартных целей, таких как сетчатые контейнеры.

Настройка с точностью до миллиметра
Непрерывный и точный вывод значения расстояния.

Преимущества: ультразвуковые датчики от ifm

  • Конструкции корпуса для любого применения
  • Большой диапазон действия, небольшие размеры корпуса
  • Многочисленные возможности настройки для индивидуальной настройки через IO-Link
  • Исполнение с цифровым и аналоговым выходом для измерения предельного уровня и определения расстояния
  • Стабильный выходной сигнал благодаря встроенной температурной компенсации

Подходящее решение для любого применения

Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом ультразвуковых датчиков.

Получите совет от наших специалистов

Вместе мы сделаем ваш проект успешным.

Мы убедили вас? Просто свяжитесь с нами. Мы сопроводим вас на вашем пути. Чтобы удовлетворить ваши требования, наша команда специалистов по продажам систем ifm окажет вам поддержку с самого начала - от стратегического консультирования до разработки индивидуальных программных и аппаратных решений, соответствующего внедрения и дополнительных услуг.