You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Ультразвуковые датчики
  3. Применение

Применение

Будь то уровень в резервуарах или расстояние до объектов: Ультразвуковые датчики можно использовать в самых разных применениях.

Бесконтактное и постоянное измерение уровня

Важные области применения ультразвуковых датчиков включают измерения уровня в резервуарах или силосах. Независимо от емкостей с жидкостями или сыпучими материалами - измерения всегда надежны и точны. Особо агрессивные среды и пар, встречающиеся в некоторых применениях, могут стать серьезной проблемой для многих датчиков. Новый ультразвуковой датчик от ifm изготовленный полностью из высококачественной нержавеющей стали устойчив к внешним воздействиям и имеет увеличенный срок службы.

Обнаружение прозрачных объектов.

Прозрачные объекты, такие как ПЭТ-бутылки, блистерные упаковки или тонкая пленка, создают большие проблемы для фотоэлектрических датчиков. Ультразвуковые датчики надежно обнаруживают такие объекты. Они излучают звуковую волну, которая отражается от поверхности объекта и надежно обнаруживается. Это означает, что даже прозрачные и полупрозрачные цели могут быть безопасно обнаружены независимо от свойств их материала.

Обнаружение "пустых" катушек

Пленка, этикетки, бумага, проволока: все эти продукты обычно хранятся на катушках и загружаются в технологический процесс. Чем больше расходуется материала, тем меньше становится общий диаметр катушки. Ультразвуковой датчик может обнаружить это изменение диаметра с точностью до миллиметра. Цвет, прозрачность или поверхность объекта не имеют значения. Пользователи будут своевременно проинформированы о необходимости замены катушки. Это сводит к минимуму дорогостоящие ненужные простои.

Обнаружение звукопоглащающих объектов

При измерении нестандартных или звукопоглощающих объектов ультразвуковой датчик может не получать отраженное эхо. Для таких применений можно использовать звукоотражающие датчики. Излучаемый звук возвращается от определенного отражателя и принимается датчиком. Объект обнаруживается, когда он прерывает отраженный сигнал.

Точное обнаружение через небольшие отверстия

Для ультразвуковых датчиков характеристичный широкий луч. Это является преимуществом, когда необходимо обнаруживать нерегулярные объекты, такие как сетчатые контейнеры. Но что, если необходимо определить уровень в маленьких ампулах или необходимо высокоточное определение? "Звуковая трубка" (E23000) была разработана именно для таких применений. Она фокусирует звук и сужает луч, позволяя обнаружение через небольшие отверстия.

Получите совет от наших специалистов

Вместе мы сделаем ваш проект успешным.

Мы убедили вас? Просто свяжитесь с нами. Мы сопроводим вас на вашем пути. Чтобы удовлетворить ваши требования, наша команда специалистов по продажам систем ifm окажет вам поддержку с самого начала - от стратегического консультирования до разработки индивидуальных программных и аппаратных решений, соответствующего внедрения и дополнительных услуг.