You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Ультразвуковые датчики
  3. Преимущества

Преимущества ультразвуковых датчиков

Ультразвуковые датчики обнаруживают все отражающие звук объекты и измеряют время между отправкой и получением отраженного звукового сигнала. Цвет, прозрачность и поверхность цели не имеют значения.

Преимущества перед другими принципами измерения

Объект / Применение Ультразвуковой датчик Датчик измерения расстояния ToF Фотоэлектрический
датчик
Блестящие объекты
Нерегулярные объекты
Объекты с отверстиями
Прозрачные объекты
Прозрачные
жидкости
Прозрачная
пленка
Большая площадь
Один сигнал
Разноцветные объекты
Нестандартные объекты
(семена, картофель)
Большой диапазон (>1м)
Динамическое применение
Угол к объекту
Небольшие объекты

Прозрачные объекты надежно обнаруживаются

Блистерные упаковки, ПЭТ-бутылки или прозрачные пластиковые миски в пищевой промышленности можно надежно обнаружить с помощью ультразвуковых датчиков.

Идеально подходят для сложных поверхностей

В отличие от фотоэлектрических датчиков цвет, прозрачность и отражательная способность объекта не влияют на чувствительность датчика. Широкий луч позволяет надежно обнаруживать даже сетчатые объекты.

Снижение количества отложений

Вибрация звукового преобразователя снижает накопление пыли. Датчики надежно работают даже при легком загрязнении и могут использоваться там, где фотоэлектрические датчики достигают предела своих возможностей.

Отличная производительность

Ультразвуковые датчики обеспечивают надежные и непрерывные сигналы во всех сферах применения, от контроля высоты партии картонных коробок до обнаружения «пустых» блестящих пластиковых этикеток. Например, датчик типа M18 имеет исключительно маленькую слепую зону и большие диапазоны срабатывания, которые обычно достигаются только датчиками значительно большей конструкции.

Преимущества датчиков с IO-Link

Ультразвуковые датчики с IO-Link предлагают следующие преимущества:

  • Виртуальная точка обучения для простой и эффективной настройки точки переключения
  • Удобная замена благодаря концепции "plug&play"
  • Параметры можно сохранить в IO-Link мастере
  • Подробная документация по установленным параметрам не требуется
  • Вывод значений расстояния в миллиметрах
  • Звуковой луч можно настроить под применение
  • Регулируемая задержка включения и выключения для надежного сигнала измерения
  • Блокировка клавиш обеспечивает защиту от несанкционированного доступа