You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Датчики клапанов
  2. Инициаторы

Насадки для сдвоенных датчиков 

Насадки для сдвоенных датчиков монтируются прямо на валу поворотного привода. Вал должен соответствовать стандартам VDI/VDE 3845. Круглые насадки с двумя, перемещающимися на 90° на различную высоту винтами, демпфируют сдвоенный датчик IND или устройство обратной связи Tx. 

Mounting dimensions X/Y [mm] Height of the actuator shaft Z [mm] Description Order no.
80 / 30 30 Target puck basic E12517
80 / 30 30 Target puck adjustable E12516
80 / 30 20 Target puck basic + adapter E12517 + E12526
80 / 30 20 Target puck adjustable + adapter E12516 + E12526
130 / 30 30 Large target puck basic E17328
130 / 30 30 Large target puck, adjustable E17119