You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Обзор датчиков уровня
  3. Предельный уровень
  4. Маслосодержащие среды

Датчики уровня для маслосодержащей среды

Тип датчика Глубина погружения Технология Сигнал Характеристика

LMC
10…40 мм Импедансная спектроскопия • Переключатель
• IO-Link
• Подавляет остатки, брызги и пену
• Надежная альтернатива вилочным датчикам
• Способность дифференциации среды

LI
132…737 мм Емкостной принцип • Переключатель • Монтаж сверху вниз
• Защита от переполнения
• Доступны 4 длины зонда с возможностью регулировки

KG, KI, KQ
Диапазон измерения
до 40 мм
Емкостной принцип • Переключатель
• IO-Link
• Чувствительность через погружной зонд, смотровое стекло, пластиковый резервуар или прямой контакт со средой
• Инновационный дисплей
• Низкопрофильный корпус KQ для крепления на плоской поверхности

KQ10
228 мм
Можно соединять датчики
Емкостной принцип • Переключатель
• IO-Link
• Установка снаружи неметаллического резервуара с помощью скоб или клея
• Датчики можно соединять, чтобы покрыть резервуары большего размера
• Быстрая индикация уровня с помощью светодиодной гистограммы