You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Обзор датчиков уровня
  3. Постоянное измерение уровня
  4. Маслосодержащие среды

Датчики уровня для маслосодержащей среды

Тип датчика Глубина погружения Технология Сигнал Характеристика

LR
100…2000 мм Волноводный радар • Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
• Простой монтаж сверху вниз
• Точки измерения по необходимости
• Коаксиальные трубы увеличивают мощность сигнала для применения датчика в маслосодержащей среде

LK / LT
264…728 мм Емкостной принцип • Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
• Простой монтаж сверху вниз
• Независимая защита от переполнения
• Варианты LT включают вывод температуры

KQ10
228 мм
Можно соединять датчики
Емкостной принцип • Переключатель
• IO-Link
• Установка снаружи неметаллического резервуара с помощью скоб или клея
• Датчики можно соединять, чтобы покрыть резервуары большего размера
• Быстрая индикация уровня с помощью светодиодной гистограммы

PS
0...1 бар Гидростатическое давление Преобразователь • Просто поместите датчик в резервуар
• 2-проводной передатчик
• Компенсация давления происходит с помощью специального кабеля с встроенной по всей длине компенсационной трубкой

PN
Неограниченно Гидростатическое давление • Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
• Установка на дне резервуара
• 2-цветный дисплей

PG
Неограниченно Гидростатическое давление • Преобразователь
• Переключатель
• Установка на дне резервуара
• Датчик / цифровой дисплей

PA / PX
Неограниченно Гидростатическое давление Преобразователь • Установка на дне резервуара
• Двухпроводной преобразователь