You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Обзор датчиков уровня

Датчики уровня

Измерение уровня и его оценка играют важную роль в автоматизации процессов. Что делать, если резервуар с жидкостью переполняется или высыхает?

Измерение уровня можно решить с помощью различных технологий. Найдите тот, который лучше всего подходит для вашего применения.

Оптимальное решение для любых условий эксплуатации.
  Технология Приложения Тип датчика Макс. диапазон измерения [см] Аналоговый выход Коммутационный выход Сертификаты и разрешения Более подробная информация
Импедансная спектроскопия
в контакте со средой
Альтернатива
вилочным датчикам
Подавление остатков
и пены
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Измерение предельного уровня
Емкостной принцип
в контакте со средой
Для предотвращения переполнения
и мониторинга утечки
LI - - + WHG*
Емкостной принцип
бесконтактно
Для измерения
через неметаллические
стенки резервуара
KG, KI, KQ 25 - +  
Емкостной принцип
в контакте со средой
Для применения
в гидравлических баках и
баках с охлаждающей жидкостью
LK, LT 73 + + WHG* Постоянное измерение уровня
Волноводный радар
в контакте со средой
Для промышленного применения и
применения в гигиенической среде
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Гидростатический
в контакте со средой
Для промышленного применения и
применения в гигиенической среде на
резервуарах и
водоводах
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Ультразвуковой принцип
бесконтактный
Для большого расстояния
сложных поверхностей
UGT / UIT 800 + +  
Фотоэлектрический принцип
бесконтактный
Для большого расстояния
Независимое от угла
измерение с помощью
сфокусированного светового пятна
O1D 980 + +  
Фотоэлектрический 3D
бесконтактный
Для сыпучих материалов
Для контроля
комплектности упаковки
O3D 800 + +  
*German Federal Water Act - Федеральный немецкий закон о воде