MultiViewBox: отображает до 4 камерных изображений на одном экране
Подходящие изображения камеры в любой ситуации
MultiViewBox был разработан для применения в подвижной технике в тяжелых условиях эксплуатации. Он оснащен четырьмя входами камеры. В зависимости от требований, одновременно можно выбрать 1, 2 или 4 изображения камеры в различной расстановке через один управляющий вход. Например: Камера 1 при движении вперед и камера 2 и 3 при движении назад. В изображении с высоты птичьего полета 4 изображения можно даже совмещать и получить 360° изображение. В общей сложности доступно 9 различных режимов изображения.
Аналоговый видео выход
Диалоговый модуль PDM360 от ifm с аналоговым видео входом, который подходит также для применения в подвижной технике, или любой другой видео дисплей с PAL видео выходом можно использовать в качестве дисплея.