Модуль с часами реального времени для подвижной техники
Измерение реального времени для подвижной техники
Точное время системы является важной функцией для множества применений в подвижной технике. В большой сложной технике эту задачу часто выполняет центральный дисплей, до сих пор не было доступного решения для небольших и компактных машин.
Часы реального времени CANrtc это позволяют. Параметры можно настроить с помощью шины CAN, в то время как она обеспечивает текущее время и дату. С помощью встроенного выхода аварийного сигнала возможно выполнять такие функции, как запуск контроллера машины. Для CANrtc доступна библиотека программ ПО CODESYS, которая совместима с IEC61131-3. Это значительно упрощает быстрое внедрение программного обеспечения.
Функции и преимущества
Компактные часы реального времени являются идеальным дополнением для систем управления в маленьких и компактных машинах и сложных контроллерах больших машин.
Механическая конструкция
Компактный корпус электроники, оснащенный ISO 7588 лезвиями, обеспечивает все необходимые соединения. Они просты в использовании и доступны по всему миру. CANrtc можно также использовать в местах, подверженных брызгам воды, благодаря
повышенной степени защиты при установке с BasicRelay CR0421 с соответствующей крышкой модуля.
Мощная электроника
Электроника оптимально адаптирована к применению. Встроенная батарея буфера надежно преодолевает какие-либо перебои напряжения питания. Свободно настраиваемая точка времени, выход аварийного сигнала активирует подключенного потребителя или электронику системы.
Программируемый в соответствии с IEC 61131-3
ПО CODESYS разрешает простое и ясное создание прикладного ПО для пользователя. Для часов реального времени CANrtc доступна библиотека с необходимыми функциями для настройки параметров и коммуникации. Параметры можно настраивать и считывать с помощью программы
пользователя. Данные RTC доступны также для других участников шины через открытый интерфейс CAN.