Управление энергопотреблением в подвижной технике
ecomatmobileBasic
Во многих небольших и компактных применениях в подвижной технике, требования к задачам управления повышаются. Выгодные по цене, модульные мини контроллеры для мобильного применения пользуются спросом.
ifm предлагает ecomatmobileBasic, состоящий из компонентов BasicRelay, BasicController и BasicDisplay, которые адаптированы друг к другу. Серию BasicController теперь дополнило реле BasicController. Его особенностью является шесть защищенных релейных выходов с диагностическими возможностями для питания сильноточных потребителей в подвижной технике. Кроме того, он имеет многофункциональные цифровые аналоговые входы, которые можно конфигурировать с помощью программного обеспечения. Реле BasicController свободно программируется с помощью совместимого с IEC61131-3 ПО CODESYS.