1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Программное обеспечение IIoT
  4. Настройка параметров IO-Link через мастер

Настройка параметров IO-Link через мастер

LR DEVICE Программное обеспечение для настройки параметров через мастер IO-Link

  • Простая и быстрая настройка параметров IO-Link мастера ifm
  • Четкое отображение
  • Быстрая и простая настройка параметров (соединение точка-многоточка)
  • Простое резервное копирование и загрузка параметров
  • Автоматическая идентификация приборов с IO-Link (также иностранных производителей)
  • Импорт файлов IODD из платформы IODD-Finder *)
    *) при возможности доступа в интернет

Характеристики

  • Онлайн и офлайн настройка параметров
  • Поддерживает все приборы с IO-Link (Спецификация IO-Link V1.0 и V1.1)
  • Описание параметров программного обеспечения на всех поддерживаемых языках
  • Подробное описание содержания параметров
  • Наборы параметров объединены по группам
  • Настройка параметров IO-Link мастеров ifm (серия AL1xxx)
  • Поддерживает новейшие устройства с IO-Link от ifm и актуаторы
  • Настройка параметров через сеть

Преимущества

  • Оптимальный контроль с помощью графической визуализации рабочих значений
  • Сокращенное время настройки
  • Оптимизированный процесс замены неисправного прибора
  • Запись наборов параметров осуществляется на электронном носителе

Графическое отображение рабочих значений

  • Графическое сравнение рабочих значений друг с другом и с коммутационными выходами
  • Простое и четкое отображение рабочих значений
  • Экспорт рабочих значений в таблицу

Документирование и архивирование

  • Сохранение / загрузка наборов параметров
  • Архивные наборы параметров в форме PDF-файла

Обнаружение прибора

  • Автоматическая идентификация мастеров IO-Link и подключенных датчиков / актуаторов с IO-Link
  • Автоматический импорт необходимых IODD*)
  • Отображение характеристических значений датчика
  • Обеспечение правильной передачи данных путем обнаружения несовместимых приборов
  • Запись новых файлов IODD или дополнительных файлов обновления IODD

Характеристики

  • Настройка параметров мастеров IO-Link и приборов с IO-Link через сеть
  • Одновременная запись параметров в несколько приборов
  • Текстовые подсказки и предустановленные по умолчанию значения помогают при программировании параметров
  • Надежное функционирование благодаря обнаружению и обновлению заводских настроек
  • Отображение качества связи IO-Link
  • Создание и отображение идентификатора оборудования (индивидуальный ТЭГ)
  • Добавляйте, обновляйте и очищайте IODD (также иностранных производителей) одним щелчком мыши
    *) при возможности доступа в интернет

Последующая обработка измеренных значений с помощью свободно масштабируемых модулей LINERECORDER
Фреймворк ПО LINERECORDER связывает информационную цепь от сигнала датчика к системам MES и ERP (напр. SAP).

Системные требования:

  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB свободного места на диске
  • Веб-браузер
    Браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge