You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Блок оценочной электроники с дисплеем для аналоговых сигналов

Блок оценочной электроники с дисплеем для аналоговых сигналов

Децентрализованный дисплей, предобработка и преобразование аналоговых сигналов

  • Мини дисплей для контроля значений
  • Четкий дисплей с изменением цвета дисплея красный/зеленый
  • Компактные контроллеры со степенью защиты IP 67
  • Настройки параметров через IO-Link
  • Преобразование аналоговых измеренных значений в коммуникацию IO-Link

Аналоговые сигналы с одного взгляда
Компактный разъем просто вставляется в соединительный кабель аналоговых датчиков (4...20 мА). Он локально отображает измеренные значения. Пользователь может настроить точку переключения или предела, при достижении которой транзисторный выход переключается, что безошибочно указывает изменение цвета дисплея (красный/зелёный). Критические рабочие состояния или функциональные проблемы надежно сигнализируются.

Преобразователь для концепции "Индустрия 4.0"
Отличительной особенностью является преобразование сигнала: Пороговый дисплей преобразует аналоговые сигналы в цифровые сигналы IO-Link Сегодня они необходимы практически в любой современной промышленной среде и для применения в "Индустрии 4.0".