Датчик и оценочная электроника в одном корпусе - также с сертификатом ATEX
Компактный монитор скорости
Новые датчики скорости являются компактным решением для контроля скорости, так как оценочная электроника встроена в корпус датчика. Предел скорости, при котором выход переключается, настраивается с помощью потенциометра. Поворотные и линейные движения можно контролировать на превышение, понижение скорости и блокировку. В отличие от предыдущих датчиков, новые датчики оснащены прочным металлическим корпусом для монтажа заподлицо. Дополнительный противоударный защитный корпус не требуется. Также доступно специальное исполнение с сертификатом ATEX.
Применение
Особенно в области конвейерной техники можно использовать компактные датчики скорости для различных применений, например, для контроля ленточных конвейеров или ковшовых элеваторов. Стандартно они используются для контроля пониженной скорости, блокировки или полной остановки.
Преимущества
Датчики скорости осуществляют полный контроль скорости - оценочная электроника и датчик встроены в один корпус. Точка переключения устанавливается с помощью поворотного потенциометра. Гистерезис и задержка включения четко настроены.
Эксплуатация
Встроенный датчик демпфируется с помощью кулачков или других металлических предметов. На основе интервала времени между демпфированием, оценочная электроника вычисляет продолжительность или частоту (текущее значение скорости вращения) и сравнивает её с установленной точкой переключения (предустановленное значение). Выход переключается во время задержки включения и когда скорость вращения превышает настроенное значение переключения. Светодиод сигнализирует пониженную скорость и отключает выход.