1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Оценочная электроника для контроля уровня с помощью одного или двух датчиков

Оценочная электроника для контроля уровня с помощью одного или двух датчиков

Простой контроль уровня

  • Прямое управление насосами и клапанами
  • Настраиваемая задержка включения и выключения и демпфирование
  • Встроенный источник питания с широким диапазоном для питания датчика
  • Компактный размер корпуса требует очень мало места
  • Вставные винтовые клеммы упрощают настройку

Приложение
Оценочная электроника обеспечивает контроль уровня в резервуарах с помощью датчиков, защищая от переполнения, сухого хода и утечки.

Контроль уровня с помощью датчика
Оценочная электроника DL0201 использует датчик, который устанавливается на резервуар на уровне контролируемого предельного уровня. При достижении уровня, оценочная электроника переключается на определенное время, чтобы остановить насосы, например, в качестве защиты от переполнения или сухого хода.

Контроль уровня с помощью двух датчиков
Оценочная электроника DL0203 представляет собой 2-точечный контроль и контролирует верхний и нижний предел в насосах и клапанах с помощью двух датчиков.