Улучшенный дисплей и оценочная электроника для датчиков Pt100 / Pt1000
Один прибор для множества датчиков
Оценочная электроника TR, это универсальное устройство для контроля и отображения для подключения к датчикам PT100 / PT1000 (серии TT, TM и TS)
Автоматическое распознавание зонда
Оценочная электроника автоматически распознаёт присоединение двухпроводных, трёхпроводных или четырёхпроводных датчиков Pt100 или Pt1000.
Широкий диапазон измерения
Благодаря расширенному диапазону измерения от -100 до 600°C, можно решить большое количество задач измерения температуры и мониторинга в производстве и перерабатывающей промышленности. ifm конечно предлагает соответствующие датчики температуры.