You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Блоки питания
  4. Электронный предохранитель

Электронный предохранитель

Надежная защита цепи с функцией мониторинга для вторичной цепи 24 В

  • Модульная и селективная защита в машинах и оборудовании
  • Надежная защита цепи позволяет сократить поперечное сечение провода
  • Быстрая замена с помощью инновационной технологии соединения
  • Обнаружение причины срабатывания (через IO-Link)
  • Измерение тока и напряжения на каждом канале (через IO-Link)

Безопасность на 24 В стороне
В отличие от 230 В первичной стороны, на защиту от короткого замыкания во вторичной цепи часто не обращают внимания. Другой проблемой является то, что в случае сбоя питания 24 В DC, стандартные автоматические механические выключатели напряжения питания 24 В постоянного тока часто не срабатывают. Это может случиться, например, у длинных кабелей. Электронный предохранитель от ifm контролируюет цепь и при необходимости он надежно отключается. Отдельные ветви цепи можно выборочно отключить. Это позволяет сократить поперечное сечение проводов в цепи нагрузки импульсных источников питания. Система имеет модульную структуру и её можно идеально адаптировать к цепям оборудования. Исполнение с IO-Link также позволяет оценку важных диагностических данных.

Модульная установка
Система имеет модульную структуру и состоит из головного модуля для подачи макс. 40 А. Модули предохранителей можно устанавливать рядом друг с другом. Это осуществляется с помощью простого зажимного механизма, полностью без каких-либо мостов, перемычек и т. п. Простота монтажа и минимизация сложности проводки снижают затраты и время. В стандартном исполнении, к головному модулю можно подключить до 10, а в исполнении с IO-Link до 8 модулей безопасности. Каждый из модулей оснащен двумя каналами. Это составляет в общей сложности до 20 каналов

Исполнения
Предлагается стандартное исполнение и исполнение с IO-Link. Кроме механизма срабатывания, модули оснащены светодиодом для сигнализации срабатывания модуля, если он активен и насколько он используется. С помощью кнопки можно активировать, отключить или настроить каждый канал. Модуль имеет дополнительный коллективный выход, который выдает сигнал предупреждения, если модуль срабатывает.

Больше прозрачности с IO-Link
Исполнение с IO-Link имеет такую же функцию; однако, о каждом канале есть дополнительная информация:

Передача в мастер IO-Link:
• эффективный номинальный ток (1 байт циклическая)
• напряжение на выходе (ациклическая)
• счетчик триггеров (ациклическая)
• текущее состояние прибора (1 байт циклическая):
– короткое замыкание
– перегрузка
– пониженное напряжение питания
– достигнут предел (80 % IN)

Передача из мастера IO-Link:
• активация/отключение
• сброс со срабатыванием
• сброс счетчика триггеров

Модули доступны в фиксированных размерах 2A, 4A и 6A. Фиксированные значения тока предотвращают последующее неправильное использование, изменяя макс. значение тока.