Мощный импульсный блок питания с огромным запасом мощности
Мощные
Благодаря 50 % запасу мощности на 4 секунды эти блоки питания обеспечивают достаточную мощность, чтобы преодолеть короткие токовые пики даже при работе на их пределе.
Эффективные
Эти источники питания спроектированы для высокой эффективности и достигают более чем среднего показателя, составляющего около 95%. Это сокращает затраты электроэнергии и уменьшает потери тепла в шкафу управления.
Компактные
Благодаря инновационной технологии новые блоки питания ifm занимают меньше места в шкафу управления по сравнению со стандартными блоками питания.
Запас мощности
Эти источники питания обеспечивают превосходный запас мощности в размере 50 процентов на четыре секунды, чтобы справиться с короткими токовыми нагрузками.
Ограничение пускового тока
Вместо ограничения пускового тока с помощью простого элемента NTC, зарядка конденсаторов новых импульсных источников питания ifm управляется микропроцессором. Это обеспечивает идеальный запуск источника питания.
Длинные промежутки времени
Если напряжение ненадолго отключается, например, из-за коммутационных операций в сети питания, напряжение питания обеспечивается в течение нескольких миллисекунд.
Диапазон рабочих температур
Универсальные блоки питания ifm обеспечивают определенную номинальную мощность во всем температурном диапазоне. Кроме рабочей температуры до 60 °C необходимо принять во внимание допустимые отклонения от номинальных значений параметров.
Двойная клемма
Все универсальные блоки питания 24 В оснащены двойными клеммами. Это упрощает проводку и вносит больше ясности в шкаф управления.