Индуктивные датчики сделали шаг вперед
Больше чем только приемник импульсов!
Новые индуктивные датчики с IO-Link от ifm содержат несколько функций в одном приборе. Их можно использовать как датчики переключения с регулируемой точкой переключения или как измерительные системы с переносом измеренного значения через IO-Link. Выходной сигнал можно настроить на Н.З. или Н.О. и PNP или NPN позволяя множество возможных комбинаций. Это снижает количество различных датчиков и, таким образом, затраты на склад.
Высочайшая точность
Новые датчики настолько точные, что они определяют даже мельчайшие изменения. Даже истинный ход шпинделя или натяжение пильного листа надежно обнаруживается. Можно установить сигнал тревоги, если мишень выходит из зоны обнаружения или подходит слишком близко к чувствительной поверхности. Все необходимые данные можно передавать и записывать через IO-Link. Эта новинка непобедима!