Датчик обратной связи для запорно-регулирующей арматуры с простой схемой подключения
Обратная связь по конечному положению на четверть-оборотных приводах
Датчик содержит два индуктивных датчика в прочном герметичном корпусе со степенью защиты IP 67. Он сигнализирует два конечных положения. Он оснащен проводкой соленоида, заменяя дополнительный провод для соленоидного клапана.
Быстрая и простая электропроводка
Интерфейс актуатора дополнительно оснащен сальником M20 x1 . Просторная клеммная коробка позволяет быструю и простую проводку. Благодаря съёмной клеммной коробке, при замене датчика не требуется заново осуществлять электрическую разводку и подключение. Сертификат UL оформляется.