Обратная связь для ручных клапанов
Обратная связь по конечному положению для ручных и шаровых клапанов
С помощью этого монтажного набора, вы можете очень просто оборудовать ваши ручные клапаны датчиками и инициаторами. Большое количество датчиков и инициаторов можно использовать на 80 х 30 мм интерфейсе привода в соответствии с VDI /VDE 3845. Систему можно использовать при температуре окр. среды от -30 до +80 °C. С помощью этого монтажного набора, вы можете очень просто оборудовать ваши ручные клапаны датчиками и инициаторами. Большое количество датчиков и инициаторов можно использовать на 80 х 30 мм интерфейсе привода в соответствии с VDI /VDE 3845. Систему можно использовать при температуре окр. среды от -30 до +80 °C.
Универсальный и гибкий
Верхняя часть сделана из Вестамида и разрешает функционирование во взрывоопасных зонах. Нижняя часть подходит ко многим клапанам с фланцами ISO (DIN EN ISO 5211) и прикручивается к валу клапана. Компоненты из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы.