Новый датчик О6 "coolant"
Оптимальный выбор для металлообработки
Новые, высокопроизводительные датчики О6 "coolant" особенно подходят для применения в металлообработке. Другие возможности применения: конвейерная технология и автомобильная промышленность.
Потенциометры оснащены двойным уплотнителем. Передняя панель встроена заподлицо. В качестве уплотняющего материала был выбран Витон, проверенный в сложных условиях эксплуатации. Полупрозрачный тёмный пластик корпуса обеспечивает высокий контраст встроенных светодиодов для оптимального уровня видимости с любого угла, даже при ярком освещении.
Хорошие оптические характеристики
Датчики диффузного отражения обеспечивают надежное подавление заднего фона, даже у сильноотражающих поверхностей или предметов, например, жирных металлических поверхностей, предназначенных для дальнейшей обработки. Расстояние срабатывания не зависит от типа и цвета обнаруживаемого объекта.
Новый датчик О6 "coolant" надежно выполняет свою работу в применении с хладагентами или маслами.