Фотоэлектрический датчик с технологией PMD, простая и быстрая конфигурация
Технология времени пролёта луча в качестве стандартного датчика
Датчики OID с измерением времени пролёта луча (PMD = фотонное смешивающее устройство) сочетает в себе следующие преимущества: Большое расстояние срабатывания, надежное подавление заднего фона, видимый красный луч света, высокий эксплуатационный резерв и лазерный свет класса лазера 1 или 2. Отличная альтернатива стандартным фотоэлектрическим датчикам в той же ценовой категории.
IO-Link для простой настройки параметров
Точка переключения настраивается просто с помощью контроллера или ПК. Таким образом, непреднамеренные изменения в настройках на корпусе датчика исключены и повышена защита от внесения изменений. Лазерный луч можно отключить через IO-Link или контакт 5 на разъеме М12.
Любые поверхности и любые положения установки
Блестящие, матовые, тёмные или светлые объекты любого цвета: OID характеризуется надежной функцией подавления заднего фона и позволяет работать при любом угле падения, и тем самым обеспечивает гибкость в установке. Это упрощает установку и снижает затраты.