Гибкое и универсальное применение для стационарных и движущихся объектов
Революция в интралогистике
Почты, склады, логистические или дистрибьюторские центры: объем используемого складского пространства определяет вместимость склада и затраты на его площадь.
Это хороший повод для обеспечения наилучшего возможного использования пространства.
Новый 3D-датчик определяет размеры упаковки с помощью инновационной технологии времени пролёта луча. С помощью пороговых значений он сигнализирует, если, например, параметры упаковки находятся вне определенной зоны.
Для автоматизированного планирования пространства с помощью WMS (Система управления складом) или ERP системы (Система планирования ресурсов предприятия) он предоставляет информацию о размере, ориентации и положении объектов. Данные также используются для управления роботами, сортировочным оборудованием и пропускными пунктами. Датчик отличается прочностью, а также удобным для пользователя управлением и простой интеграцией в систему.