You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Мастер IO-Link

Мастер IO-Link

4-портовый мастер IO-Link: умное подключение датчиков

  • 4 IO-Link порта с полным функционированием V1.1, режим COM1, COM2, COM3 и SIO
  • Мастер и приборы конфигурируемые с помощью ПО LR DEVICE
  • 2 Ethernet порта 10/100 Mбит/с с переключателем для Profinet
  • Готов к работе с SAP с помощью LR AGENT EMBEDDED
  • Подача питания через стандартный кабель датчика, М12 A-кодировка

Прочные полевые модули с безопасным подключением
Новые мастеры IO-Link от ifm являются идеальным выбором, даже для самых сложных условий эксплуатации: материалы и методы производства идентичны с джамперными ifm кабелями серии EVC. Технология ecolink гарантирует надежное и устойчивое присоединение М12.

Ограничение энергии для устройств класса 2 по стандарту UL
Многим датчикам необходима ограниченная подача энергии с разрешением класса 2 по стандарту UL. Ограничения энергии достигается с помощью соответствующего блока питания. С помощью мастера IO-Link AL1100 датчики могут питаться в соответствии с UL класса 2 без применения блока питания с ограниченной подачей энергии, одобренного в соответствии с UL класса 2.

Преимущества

Конфигурация датчиков с помощью LR DEVICE
Интеллектуальное ПО находит все мастеры IO-Link в сети Ethernet и создает обзор всего завода. Кроме того, все подключенные датчики обозначены соответствующими параметрами. Это означает, что настройка параметров всех датчиков в системе возможна из одной точки.

Простое подключение датчика
Датчики и актуаторы присоединяются с помощью стандартного соединительного кабеля М12 без экранирования. До 4 датчиков с IO-Link можно подключить и подавать энергию до 3.6 А. С помощью принадлежностей EVC693 можно подавать дополнительное питание для подключения актуаторов IO-Link. Возможна длина кабеля до 20 м.

Надежные цифровые данные
Данные датчика передаются в цифровом виде. В отличие от аналоговых сигналов, сопротивление контактов и помехи ЭМС не искажают сигналы.

Прямое присоединение к IT
Встроенный LR AGENT EMBEDDED способен передавать рабочие значения прямо в системы ERP, не проходя через ПЛК. 
Этот второй коммуникационный канал передает данные по шине параллельно с PROFINET.