AS-i контроллер / шлюз с множеством возможностей подключения
Коммуникативный ПЛК
DataLine SmartPLC свободно программируется через CODESYS V3 и обеспечивает доступ ко всем интерфейсам в системе. Два порта Ethernet работают как полевая шина EtherCAT / интерфейс ведомого устройства и разрешает высокопроизводительную связь с другими системам ПЛК. Различные протоколы коммуникации можно использовать параллельно с помощью двух портов Ethernet, напр. мастер EtherCAT, сканер EtherNet/IP, Modbus TCP мастер и ведомое устройство, TCP/IP, UDP/IP или OPC/UA сервер.
Предназначен для Индустрии 4.0
DataLine SmartPLC лучше всего оснащен всем необходимым для Индустрии 4.0. В отношении к ПЛК он работает как классический AS-i шлюз и в отношении к IT любые рабочие значения можно сделать доступными через различные протоколы коммуникации. Встроенные часы реального времени и слот для карты SD дополняют характеристики.
Преимущества
Коммуникационные интерфейсы:
EtherCAT:
Сертифицировано по EtherCAT
Интерфейс AS:
1 и 2 AS-i мастера соответствующих профилю M4
Интерфейс конфигурации:
2 Ethernet порта со следующими функциями:
– веб-сервер
– интерфейс для программирования CODESYS V3
– многофункциональный коммуникационный интерфейс
(мастер EtherCAT, Modbus TCP, сканер EtherNet/IP, OPC/UA сервер, веб-визуализация)
Соединения:
– AS-i и дополнительное питание: вставные клеммы (входят в поставку)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Интерфейс конфигурации 2 x RJ45
Функции
DataLine SmartPLC поддерживает большое количество различных протоколов коммуникации через оба конфигурационных интерфейса, чтобы подать данные входов/выходов в встроенный ПЛК или реализует обмен данных с другими устройствами / системами.
Для Индустрии 4.0, кроме других, доступен ОРС-сервер, который позволяет простую передачу данных в вашу IT систему.