You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. IO-Link модуль ввода снижает затраты на проводку для датчиков

IO-Link модуль ввода снижает затраты на проводку для датчиков

Эффективное подключение бинарных датчиков к любому мастеру IO-Link

  • До 8 мест с двумя бинарными входами каждое
  • Неэкранированный стандартный кабель М12 для передачи данных и питания
  • Высокая степень защиты IP 67
  • Прочный благодаря герметичному корпусу

Полевые модули с подключением IO-Link
К модулям можно подключить до восьми стандартных датчиков. IO-Link передаёт сигналы в любой IO-Link мастер / ПЛК через один неэкранированный соединительный кабель М12. Затраты на проводку снижаются, так как сложная проводка уходит в прошлое.
В отличие от систем промышленной коммуникации, IO-Link не требует никакой конфигурации или адресации. Это упрощает установку.

Два бинарных входа на разъём M12
Контакт 4 и контакт 2 каждого разъема используется для одного входа. Это означает, что сдвоенные датчики, нормально закрытые или нормально открытые можно без проблем подключить.

Надежные полевые устройства
Модули разрешают использование в широком диапазоне температуры от -25 до 70 °C. Высокая ЭМС и надежная механика
гарантируют высокую работоспособность даже в сложных условиях.