RFID антенна с диапазоном 200 мм и диагностическим светодиодом
Множество применений с большим расстоянием срабатывания
Антенна ANT600 идеально подходит для большого расстояния чтения / записи. Типичным примером применения является отслеживание процесса производства. Антенну ANT600 можно использовать, например, для сохранения производственных данных или параметров качества на ID-транспондерах. В логистике материала, система RFID может просто определить, если материал и его количество соответствуют производственному заказу. При управлении установкой параметры продукта, относящиеся к конкретному продукту, можно считывать из тега ID, прикрепленного к продукту. Для определения разных диапазонов можно настроить мощность передачи.
Преимущества решений RFID от ifm:
Подключение DTE10x к устройствам обработки сигналов RFID.
RFID антенны предназначены для подключения к компактной оценочной электронике ifm DTE10x. DTE10x имеет четыре гнезда М12 для подключения до четырех антенн RFID. Неиспользуемые входы RFID можно также использовать для управления выходами или определения дискретных входных сигналов. Два дискретных датчика можно подключить к каждому гнезду, установленному в качестве входа; и актуатор к каждому выходу. Для связи с высшим уровнем управления DTE10x оснащено интефрейсами EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP или PROFINET, в зависимости от исполнения. Прочное исполнение со степенью защиты IP 67 разрешает применение в тяжелых условиях эксплуатации.
Пример применения: RFID для обнаружения материала во время производства, а также потока материала в хранилищах
ifm RFID в сочетании с ПЛК Siemens используется как система. В системе используются компоненты ifm DTE 100, ANT600 и RFID-метка E80383. Задача состоит из идентификации акртикула, обозначенного 14-значным кодом и номером заказа. Преимущество для заказчика: индикация и блокировка потока материала в реальном времени закрывает промежуток между материальным запасом на складе и запасом, указанным в системе клиента. В любое время система знает местоположение и количество продуктов всех типов. Сложная документация не требуется. Утерянные документы остались в прошлом. Транспондер плотно присоединяется к резервуару. Большое расстояние не проблема благодаря 200 мм диапазону считывания / записи RFID антенны.