You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Новинки продукции
  2. Обработка изображения / Идентификация
  3. RFID для подвижной техники

RFID для подвижной техники

Все в одном приборе: антенна, оценка и интерфейс CANopen

  • Оптимизирован для надёжного применения вне помещений со степенью защиты IP 67 и IP 69K
  • Увеличенный температурный диапазон от -40 до 85 °C
  • Сертификат соответствия e1 действительный для
  • устойчивости к ударам по стандарту EN60068-2-27 и устойчивости к вибрации в соответствии с EN60068-2-64.
  • Оптимизирован для применения в контроллерах ifm ecomatmobile

Компактное устройство RFID подходящее для подвижной техники
Прочное и компактное устройство RFID с интерфейсом CANopen было разработано для решения задач идентификации в сельскохозяйственной, коммунальной и строительной технике.
Оно автоматически обнаруживает различные приложения и настраивает соответствующие параметры в контроллере.
Автоматическая идентификация упрощает создание специфических настроек системы.
Информацию о периодичности технического обслуживания и времени бесперебойной работы оборудования можно генерировать и сохранять, так как контроллер автоматически обнаруживает с какого времени и как долго используется специфическая настройка.

Когда компетенции дополняют друг друга
ifm разрабатывает и производит RFID устройства оценки и антенны для промышленного применения.
RFID системы доступны для всех стандартных диапазонов частот.
Даже интегрирование различных полевых шин в компоненты RFID были успешно имплементированы.
Более того, ifm, как специалист в сфере автоматизации имеет многолетнее ноу-хау в области подвижной техники, где системы управления и датчики от ifm оправдали себя на рынке.
Знания и опыт из этих двух областей теперь объединены в RFID решении для подвижной техники.

Принадлежности