You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Новинки продукции
  2. Кабельные и разъёмные соединения
  3. Разъемы M12 с повышенным поперечным сечением

Разъемы M12 с повышенным поперечным сечением

Кабели ecolink M12 уменьшают падение напряжения

  • Кабели с 4 x1 мм2 уменьшают падение напряжения
  • Технология подключения соответствует стандарту M12 (EN 61076)
  • Оптимальное уплотнение даже при установке без применения инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет уплотнительное кольцо от разрушения
  • Постоянная охрана от вибрации

Кабели ecolink для сложных применений
Увеличенное поперечное сечение 1мм2 проводит даже более высокое напряжение с более низким падением напряжения. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Монтаж и демонтаж без инструментов. Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение. Высококачественные материалы и интенсивный контроль производства гарантируют наивысший стандарт качества.