Всегда надежное соединение. ecolink M12 – даже для специфического применения
ecolink M12 для сложных условий промышленного применения
При решении большинства прикладных задач требуется использование специальных технических решений. Только высококачественные материалы, проверенные технологические процессы и безукоризненная сборка могут обеспечить бесперебойную долговременную эксплуатацию. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Монтаж и демонтаж без инструментов. Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение. Высококачественные материалы и интенсивный контроль производства гарантируют наивысший стандарт качества.