Предлагает больше, чем мониторинг по стандарту ISO
Компактный датчик для вибродиагностики
Для большинства вращающихся механизмов, например, моторов, вентиляторов и насосов, которые часто контролируются вручную или не контролируются совсем, ifm electronic предлагает простую и интересную альтернативу.
Последний представитель компактной серии типа VN, VNB211, производит онлайн контроль не только состояния суммарной вибрации машин и оборудования в соответствии с ISO 10816, но и уровня ускорения (заводская настройка). Кроме вибрации его можно также использовать для контроля других рабочих значений, например, температуры, для контроля и измерения состояния машины. Кнопки можно использовать для конфигурации параметров, например, предельных значений. Для изменения заводской настройки просто используйте программное обеспечение для настройки параметров VES004.