Расширенное функционирование - 6 конфигурируемых входов
Электронный диагностический прибор с высокой производительностью
Гибкая конфигурация 4 динамических выходов теперь разрешает соединить и постоянно контролировать различные виды датчиков. Это действительно для датчиков VSE с версией прошивки 11 или выше. В качестве датчиков можно использовать датчики вибрации типа VSA, IEPE или датчики физических величин с выходом 4...20 мA. Два дополнительных аналоговых входа можно использовать для подключения дополнительных датчиков физ. величин, например, датчиков скорости и температуры.
Эта функция предоставляет различные возможности для контроля машин и рабочего процесса. Бортовая память FIFO с более чем 600 000 значений предоставляет простой метод сравнения данных и её можно использовать для анализа тенденций.
Простое соединение
Приборы можно просто подключить к сети с помощью интерфейса Ethernet и программного обеспечения ОРС сервер типа VOS. Вибрацию и рабочие данные можно интегрировать в системы высшего уровня, например, SCADA или MES.