You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. ecolink M12/RJ45: Кабели Ethernet для промышленного применения

ecolink M12/RJ45: Кабели Ethernet для промышленного применения

  • Без галогена и силикона
  • Оптимальное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Постоянная охрана от вибрации с помощью защитного кольца с пилообразным профилем
  • Степень защиты IP 65, IP 67
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e

ecolink M12 для сложных условий промышленного применения.

При решении большинства прикладных задач требуется использование специальных технических решений. Только высококачественные материалы, проверенные технологические процессы и безукоризненная сборка могут обеспечить бесперебойную долговременную эксплуатацию.

Асимметричная защита от вибраций удерживает винт М12 от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение.

Установку или устранение можно произвести вручную, инструменты не требуются.

Высококачественные материалы специально адаптированы к разным сферам применения. Интенсивный мониторинг во время производства и по его окончании гарантирует полное соответствие изделия всем стандартам качества.

Продукция