You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Правильный выбор: тросовые механизмы для энкодеров

Правильный выбор: тросовые механизмы для энкодеров

  • Точное определение положения, в том числе на больших расстояниях
  • Высокая эксплуатационная надежность благодаря прочной механической конструкции даже при постоянной нагрузке
  • Адаптивные механизмы, не зависящие от производителя, совместимые с энкодерами с синхронизирующим фланцем
  • Компактная конструкция даже при длине троса до 15 м

Точное позиционирование, в том числе на большие расстояния

Тросовые механизмы для энкодеров - идеальный выбор, когда необходимо точно определять положение на прямых участках. Механизмы можно использовать в различных применениях на короткое расстояние, например, с ножничными подъемниками или вилочными погрузчиками, так и для больших расстояний, таких как перемещение тележек на стрелах кранов или транспортных систем на многоярусных складах.

Надежное соединение, устойчивое к внешним воздействиям

Преимущество принципа шкива: непрерывное соединение между энкодером и движущимся объектом. Ухудшение определения расстояния, например, из-за загрязнения, которое может возникнуть, например, при оптическом измерении расстояния, практически невозможно. Механические компоненты рассчитаны на длительное промышленное использование.