You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Огромная производительность IO-Link в крошечном корпусе M8

Огромная производительность IO-Link в крошечном корпусе M8

  • Большое расстояние срабатывания, минимум места для установки
  • Простая установка и замена благодаря стандартному разъему М8

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Идеальное решение для мест с ограниченным пространством для установки: удаленная настройка параметров IO-Link
  • Надежность процесса благодаря контролю точки переключения для обнаружения износа
  • Диагностические функции, такие как мониторинг внутренней температуры прибора, помогают предотвратить сбои

Отличная производительность в небольшом корпусе

Расстояние срабатывания составляет 3 мм (заподлицо) и 6 мм (не заподлицо), что значительно превышает стандарт обычных датчиков M8. Наряду с высокой частотой переключения 600 Гц датчики также решают сложные задачи определения положения в условиях ограниченного пространства.

Больше производительности благодаря IO-Link

В дополнение к коммутационному выходу датчик оснащен интерфейсом IO-Link. Также возможна удобная удаленная настройка параметров. Благодаря высокому уровню точности пользователь может контролировать точку переключения с точностью до миллиметра и обнаруживать механические отклонения, такие как раннее обнаружение износа. Комплексные диагностические функции, такие как встроенный мониторинг температуры устройства, создают дополнительную безопасность для системы, своевременно отправляя предупреждающие сообщения в критических рабочих ситуациях.

Принадлежности