You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Надежное распределение данных: коммутаторы Ethernet для промышленного применения

Надежное распределение данных: коммутаторы Ethernet для промышленного применения

  • 6-портовый коммутатор Ethernet, совместимый со всеми стандартными протоколами автоматизации и приложениями IIoT
  • Гибкий источник питания с шлейфовым подключением или без него
  • Подходит для подвижной техники благодаря повышенному рабочему напряжению и диапазону температур
  • Прочные корпуса, доступен вариант для пищевой промышленности

Коммутаторы Ethernet для промышленного применения

Децентрализованные модули служат в качестве сетевых узлов между участниками в поле. Они подключаются напрямую с помощью прочных и надежных соединительных кабелей M12. Использование соединительных кабелей EVC с технологией ecolink обеспечивает надежное соединение и, следовательно, надежную передачу данных. Разъем M12 обеспечивает гораздо более безопасное соединение, чем разъем RJ-45, особенно за пределами шкафа управления.

Надежные проверенные материалы

Модули Ethernet являются идеальным выбором, даже в самых сложных условиях эксплуатации: материалы и методы производства идентичны соединительным кабелям EVC.

Преимущества

Расширение серии IO-Link мастеров

Коммутаторы Ethernet являются прекрасным дополнением к серии ifm IO-Link мастеров. Они имеют одинаковую конструкцию, конфигурацию портов и стандартизированные соединения M12.

Подходят для подвижной техники

Благодаря повышенной рабочей температуре и диапазону напряжений, а также высокой устойчивости к вибрации и ударам коммутаторы также подходят для работы в суровых условиях. Кроме того, сертификат E20 означает, что продукт также подходит для использования вне транспортных средств.

Простая подача напряжения

Модули Ethernet предлагают различные варианты подключения источника питания: с одной стороны разъём M12 с А-кодировкой, с другой стороны разъём M12 с L-кодировкой. Это обеспечивает возможность последовательного подключения к другим модулям семейства продуктов.

6-портовые коммутаторы Ethernet (неуправляемые)

Технология подключения