You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Для AS-i и IO-Link: пассивный распределитель напряжения для гигиенических областей

Для AS-i и IO-Link: пассивный распределитель напряжения для гигиенических областей

  • Надежный полевой модуль поддерживает до 8 мастеров IO-Link или участников AS-i
  • Материал корпуса соответствует гигиеническим требованиям для производства продуктов питания
  • Электропитание через стандартные кабели питания M12 с А-кодировкой
  • Обнаружение перегрузки по току для каждого порта

Две возможности

Пассивный распределитель питания может работать как в сетях AS-i, так и в структурах IO-Link. Это помогает минимизировать складские запасы, особенно если используются обе технологии. Через стандартные разъемы M12 можно подключить до 8 участников, будь то интеллектуальные AS-i датчики, актуаторы или IO-Link мастеры.

Прочная конструкция для сложных условий промышленного применения

Специальный материал корпуса и высокая степень герметичности позволяют использовать его в среде с частыми и интенсивными процессами очистки, например, в пищевой промышленности. Модуль сигнализирует о чрезмерном протекании тока через порт с помощью красного светодиода. Таким образом можно избежать неисправностей или повреждения инфраструктуры, приводов или даже завода.

Преимущества

Распределитель напряжения AS-i или IO-Link

Благодаря используемым материалам и хорошо известной инновационной конструкции корпуса эти распределители напряжения можно использовать в гигиенических применениях. Распределители питания с 4 или 8 цепями могут использоваться для питания до 8 участников AS-i, например головки клапанов, четвертьоборотные датчики, блоки управления двигателем и т. д., или для питания IO-Link мастеров. Обнаружение перегрузки по току сигнализирует с помощью красного мигающего светодиода на соответствующем соединении M12, что потребляется более разрешенных 4,4 А на канал.