You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Гибкая светодиодная лента для освещения и сигнализации

Гибкая светодиодная лента для освещения и сигнализации

  • Светодиодами RGB и белого цвета можно управлять напрямую через цифровые входы
  • Чрезвычайно прочная, полностью герметичная конструкция со степенью защиты IP 68
  • Установка в прямом или изогнутом виде
  • Мощные светодиоды для высокой светоотдачи
  • Доступны версии различной длины

Подсветка и сигнализация все в одном

Светодиодные ленты можно использовать не только в качестве освещения машины, но и отображать состояние машины разными цветами. Предлагаются светодиодные ленты различной длины и гибкие в использовании. Их можно быстро и надежно закрепить с помощью дополнительных алюминиевых профилей, так что даже углы в удаленных местах освещаются, не отбрасывая тени. Прочная конструкция со степенью защиты IP 68 позволяет использовать их в широком диапазоне применений.

Достаточно цвета

Светодиодные ленты состоят из мощных светодиодов белого и RGB цветов. Запуск осуществляется через четыре цифровых входа, которые можно использовать для получения красного, желтого, зеленого, синего, голубого и фиолетового цветов, а также чистого белого света. При использовании широтно-импульсной модуляции возможен любой цветовой оттенок.

Принадлежности