You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы идентификации
  4. Без компромиссов: надежная система оценки UHF для суровых условий окружающей среды

Без компромиссов: надежная система оценки UHF для суровых условий окружающей среды

  • Антенна, оценочный блок и переключатель - все в одном устройстве
  • Считывает до 16 тегов на расстоянии до 3 метров
  • Возможна установка в металлической или влажной среде
  • Интерфейс полевой шины и цифровые входы и выходы, минимизация полевой проводки

Компактные и гибкие

Новые оценочные системы RFID UHF убедят вас своей компактной конструкцией и максимальной гибкостью. Аппаратное обеспечение в комплекте с антенной, оценочным блоком и переключателем обеспечивает все необходимое для быстрой и простой установки. Более того, оптимизированный принцип работы системы позволяет устанавливать ее прямо в металлической или влажной среде без потери производительности.

Передача данных по сети, непосредственное управление актуаторами

На максимальном уровне производительности антенна может обнаруживать до 16 быстро движущихся тегов на расстоянии до 3 м. Чтение тега можно дополнительно уточнить с помощью выборочных значений RSSI. Использование дополнительного интерфейса полевой шины дает возможность напрямую подключить другую точку сети. Цифровой выход может использоваться для управления приводом.

Преимущества UHF RFID-решения от ifm

Прочность и расширяемая обработка данных

Антенна, оценочная электроника и интерфейс встроены в прочный компактный корпус со степенью защиты IP 67/ IP 69K. Благодаря этому система прекрасно подходит для применения в суровых условиях эксплуатации.

Мощная антенна

Встроенная антенна с круговой поляризацией позволяет использовать металлический корпус для RFID-системы ifm, при этом прием сигнала осуществляется без препятствий.

Встроенный веб-сервер

Все блоки оценочной электроники имеют встроенный веб-сервер. Пользователь входит в систему через HTTP-адрес, а затем получает полный доступ к настройке устройства, а также к данным мониторинга и диагностики при интеграции в облако.

Универсальный интерфейс

Оценочные блоки UHF RFID с интерфейсами для Profinet, EtherNet/IP и TCP/IP идеально подходят для прямого подключения к ПК, промышленным ПК или ПЛК. Используя дополнительный интерфейс полевой шины, также можно передавать сигналы и минимизировать количество проводки.

Дополнительные цифровые входы

Устройство имеет два дополнительных цифровых входа и выхода. Встроенная логическая функция может использоваться для непосредственного обеспечения дополнительных функций управления, например при необходимости немедленно управлять сигнальной лампой.

Применение

Системы оценки демонстрируют свои преимущества особенно при отслеживании и прослеживаемости продукции. Благодаря большому диапазону, например, метки на транспортных средствах с правами доступа, могут быть обнаружены и оценены на расстоянии до 3 м, а шлагбаумами или воротами затем можно управлять непосредственно через цифровой вход. Трудоемкое программирование не требуется.
Во внутренней логистике система используется для непрерывного отслеживания продукции. Одновременно можно считывать до 16 тегов, а продукты можно четко назначить их предполагаемым местам хранения или поддонам. Это гарантирует, что нужное количество нужного продукта своевременно прибудет в место назначения.

Продукция