You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. OGD с пластмассовой фронтальной оптикой: безопасное измерение расстояния

OGD с пластмассовой фронтальной оптикой: безопасное измерение расстояния

  • Высокая надежность благодаря небьющейся пластиковой передней панели
  • 2 в 1: одновременный вывод значения расстояния и отражательной способности
  • Идентификация и сортировка объектов по отражательной способности

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Рабочие значения отображаются на 2-цветном дисплее и отправляются через IO-Link

Все под контролем благодаря OGD Reflectivity с пластиковыми линзами
В дополнение к заданному значению расстояния OGD Reflectivity также имеет коммутационный выход для значения отражательной способности. Это повышает надежность управления технологическим процессом, например, датчик не только определяет, добавлена ли к замороженному продукту крышка, но и с помощью отражательной способности он также определяет, если использовалась правильная крышка. Кроме того, OGD Reflectivity теперь имеет пластиковую переднюю линзу, что исключает возможность разбития стекла, особенно в производстве пищевых продуктов. Это не только обеспечивает надежное управление процессом, но и высокую степень безопасности. Все параметры датчика можно установить как обычно с помощью трех кнопок и они четко отображаются на двухцветном дисплее. Настройка и считывание параметров также возможны через IO-Link.

Принадлежности